BOCK, Connector, Soldered bush
097B06009
Compressors spare parts, Soldered bush ø42, Legacy BOCK ID: 06009
097B06009
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| component used for | EX-HG7F14F16HA5HA6HG4HG5HG7 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| drawing no. component/static | 097-0000169 |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | No |
| Kaubamärk | BOCK |
| Kirjeldus | Soldered bush ø42 |
| Legacy BOCK ID | 06009 |
| Material Description | Soldered bush ø42 |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Sisaldab akusid | No |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Toote nimetus | Connector |
| Toote tüüp | Soldered bush |
| Tooterühm | Compressors spare parts |
| Ühenduse suurus [in] | 1 5/8 in |
| Ühenduse suurus [mm] | 42 mm |
| Ühenduse tüüp | Soldering |
| Valve connection size inch | 1 5/8 in |
| Valve connection size mm | 42 mm |
| Valve connection type | Brazing |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 180 Gram |
| Netokaal | 180 Gram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162589540 |