BOCK, Connector, Adaptor
097B05803
Compressors spare parts, Soldered adap.straig.1 1/4"x22, Legacy BOCK ID: 05803
097B05803
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| addit. information on material | galvanized |
| component used for | AM3F3FK30HA34 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| drawing no. component/static | 097-0001509 |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | No |
| Kaubamärk | BOCK |
| Kirjeldus | Soldered adap.straig.1 1/4"x22 |
| Legacy BOCK ID | 05803 |
| Material Description | Soldered adap.straig.1 1/4"x22 |
| material no. of component | 1.0737 |
| material of component | 11SMnPb37 |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Sisaldab akusid | No |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Toote nimetus | Connector |
| Toote tüüp | Adaptor |
| Tooterühm | Compressors spare parts |
| Ühenduse suurus [in] | 7/8 in |
| Ühenduse suurus [mm] | 22 mm |
| Ühenduse tüüp | Soldering |
| Valve connection size inch | 7/8 in |
| Valve connection size mm | 22 mm |
| Valve connection type | Brazing |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 120 Gram |
| Netokaal | 120 Gram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162589946 |