Danfoss logo
 Danfoss SL-AD

Veeihustid, SL, 3.22 L/h, 80 °, Hollow

030L6722

SL Nozzle 3,22 L/h 80° UNC 12-24
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: Slimline Nozzles - SL

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
Definitsioonipunkt [USgal/h]14 bar tap water
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
HeakskiitCE
Hiina RoHS-i vastavusYes
Keere12/24 UNC
KirjeldusSL Nozzle 3,22 L/h 80° UNC 12-24
Kogus vastavalt pakendi formaadile50 tükki
LE tilkumisvastane ventiilJah
Material DescriptionDel -SL Nozzle 3,22 L/h 80° AD UNC 12-24
Pakendi formaatTööstuspakend
Iseloomulik
Väärtus
PritsimismusterHollow
pritsimismustri märgistusH
Pritsimisnurk [°]80 °
Product line02
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nrd7f1a78f-50d7-433b-811e-0fded47f5128
SCIPi kausta tootenimiSL nozzles
Sisaldab akusidNo
Toote tüüpSL
TooterühmVeeihustid
UL-klassifikatsioonOut of scope
Võimsus [l/h]3.22 L/h
Võimsus [USgal/h]1.10 gal/h

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal20.1 Gram
Netokaal18.1 Gram
Volume0.023 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702424637767
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm