Danfoss logo
 Danfoss SL-AD

Veeihustid, SL, 5.72 L/h, 60 °, Hollow

030L6683

SL-AD 5,72 L/h 60°H

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusNo
Definitsioonipunkt [USgal/h]14 bar tap water
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
HeakskiitRoHS
Hiina RoHS-i vastavusYes
Keere10/24 UNC
KirjeldusSL-AD 5,72 L/h 60°H
Kogus vastavalt pakendi formaadile50 tükki
LE tilkumisvastane ventiilJah
Material DescriptionSL AISI nozzle 5,72 L/h 60° AD UNC 10-24
Pakendi formaatTööstuspakend
Iseloomulik
Väärtus
PritsimismusterHollow
pritsimismustri märgistusH
Pritsimisnurk [°]60 °
Product line02
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nrd7f1a78f-50d7-433b-811e-0fded47f5128
SCIPi kausta tootenimiSL nozzles
Sisaldab akusidNo
Toote tüüpSL
TooterühmVeeihustid
UL-klassifikatsioonNo
Võimsus [l/h]5.72 L/h
Võimsus [USgal/h]2.00 gal/h

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal20.1 Gram
Netokaal18.1 Gram
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715255091929
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm