Veeihustid, SL, 1.82 L/h, 60 °, Hollow
030L6656
SL-AD 1,82 L/h 60°H
030L6656
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| CE-märgistus | No |
| Definitsioonipunkt [USgal/h] | 14 bar tap water |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(c) |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Keere | 10/24 UNC |
| Kirjeldus | SL-AD 1,82 L/h 60°H |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 50 tükki |
| LE tilkumisvastane ventiil | Jah |
| Material Description | SL AISI nozzle 1,82 L/h 60° AD UNC 10-24 |
| Pakendi formaat | Tööstuspakend |
| Pritsimismuster | Hollow |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| pritsimismustri märgistus | H |
| Pritsimisnurk [°] | 60 ° |
| Product line | 02 |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIPi kausta nr | d7f1a78f-50d7-433b-811e-0fded47f5128 |
| SCIPi kausta tootenimi | SL nozzles |
| Sisaldab akusid | No |
| Toote tüüp | SL |
| Tooterühm | Veeihustid |
| UL-klassifikatsioon | No |
| Võimsus [l/h] | 1.82 L/h |
| Võimsus [USgal/h] | 0.45 gal/h |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 20.1 Gram |
| Netokaal | 18.1 Gram |
| Volume | 0.023 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162696866 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |