Veeihustid, SL, 1.27 L/h, 60 °, Hollow
030L6504
SL Nozzle 1,27 L/h 60° UNC 12-24
Toode on tootmisest kõrvaldatud.
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.
Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: Slimline Nozzles - SL
030L6504
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| CE-märgistus | Yes |
| Definitsioonipunkt [USgal/h] | 14 bar tap water |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(a)-I6(c) |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Heakskiit | CE |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Keere | 12/24 UNC |
| Kirjeldus | SL Nozzle 1,27 L/h 60° UNC 12-24 |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 50 tükki |
| LE tilkumisvastane ventiil | Jah |
| Material Description | Del -SL Nozzle 1,27 L/h 60° AD UNC 12-24 |
| Pakendi formaat | Tööstuspakend |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Pritsimismuster | Hollow |
| pritsimismustri märgistus | H |
| Pritsimisnurk [°] | 60 ° |
| Product line | 02 |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIPi kausta nr | d7f1a78f-50d7-433b-811e-0fded47f5128 |
| SCIPi kausta tootenimi | SL nozzles |
| Sisaldab akusid | No |
| Toote tüüp | SL |
| Tooterühm | Veeihustid |
| UL-klassifikatsioon | No |
| Võimsus [l/h] | 1.27 L/h |
| Võimsus [USgal/h] | 0.40 gal/h |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 20.1 Gram |
| Netokaal | 18.1 Gram |
| Volume | 0.023 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424637637 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |