Danfoss logo
Water nozzles

Veeihustid, 39.2 L/h, 60 °, Solid

030L5821

HX-SS 39.2 L/h 60°SR

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusNo
CENEi
Definitsioonipunkt [USgal/h]70 bar tap water
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
FiltritüüpEi ole
Hiina RoHS-i vastavusYes
Keere9/16-24 UNEF
KirjeldusHX-SS 39.2 L/h 60°SR
Kogus vastavalt pakendi formaadile50 tükki
KujuÜmar
LE tilkumisvastane ventiilEi
Material DescriptionHX-SS 5,00 gph 60°SR(NO TEST) Blister
Materjali tüüpSnNi coated brass
Iseloomulik
Väärtus
Pakendi formaatTööstuspakend
PritsimismusterSolid
pritsimismustri märgistusS
Pritsimisnurk [°]60 °
Product line02
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr56fdd119-efa3-4e89-91e9-3733a98d3d8e
SCIPi kausta tootenimiHX nozzle
Seadme etikettNo
Sisaldab akusidNo
Toote tüüpHX
TooterühmVeeihustid
UL-klassifikatsioonNo
Võimsus [l/h]39.20 L/h
Võimsus [USgal/h]5.00 gal/h

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal23.27 Gram
Netokaal23.27 Gram
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715162913468
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm