Water nozzles, 2.34 L/h, 80 °, Hollow
030L5649
HX-SS 2.34 L/h 80°HR
030L5649
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| CE-märgistus | No |
| CEN | No |
| Definitsioonipunkt [USgal/h] | 10 bar tap water |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(c) |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Filtritüüp | None |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Keere | 9/16-24 UNEF |
| Kirjeldus | HX-SS 2.34 L/h 80°HR |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 50 pc |
| Kuju | Conical |
| LE tilkumisvastane ventiil | No |
| Material Description | HX-SS 0.60 gph 80°HR(NO TEST) Blister |
| Materjali tüüp | SnNi coated brass |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Pakendi formaat | Industrial pack |
| Pritsimismuster | Hollow |
| pritsimismustri märgistus | H |
| Pritsimisnurk [°] | 80 ° |
| Product line | Burner Components |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIPi kausta nr | 56fdd119-efa3-4e89-91e9-3733a98d3d8e |
| SCIPi kausta tootenimi | HX nozzles |
| Sisaldab akusid | No |
| Toote tüüp | HX |
| Tooterühm | Water nozzles |
| UL-klassifikatsioon | No |
| Võimsus [l/h] | 2.34 L/h |
| Võimsus [USgal/h] | 0.60 gal/h |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 23.27 Gram |
| Netokaal | 23.27 Gram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255031086 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |