Danfoss logo
Water nozzles

Water nozzles, 1.46 L/h, 80 °, Hollow

030L5645

HX-SS 1.46 L/h 80°HR

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusNo
CENNo
Definitsioonipunkt [USgal/h]10 bar tap water
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
FiltritüüpNone
Hiina RoHS-i vastavusYes
Keere9/16-24 UNEF
KirjeldusHX-SS 1.46 L/h 80°HR
Kogus vastavalt pakendi formaadile50 pc
KujuConical
LE tilkumisvastane ventiilNo
Material DescriptionHX-SS 0.40 gph 80°HR(NO TEST) Blister
Iseloomulik
Väärtus
Materjali tüüpSnNi coated brass
Pakendi formaatIndustrial pack
PritsimismusterHollow
pritsimismustri märgistusH
Pritsimisnurk [°]80 °
Product lineBurner Components
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr56fdd119-efa3-4e89-91e9-3733a98d3d8e
SCIPi kausta tootenimiHX nozzles
Sisaldab akusidNo
Toote tüüpHX
TooterühmWater nozzles
UL-klassifikatsioonNo
Võimsus [l/h]1.46 L/h

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal23.27 Gram
Netokaal23.27 Gram
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715255031055
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm