Danfoss logo
Water nozzles

Veeihustid, 5.95 L/h, 60 °, Hollow

030L5637

HX-SS 5.95 L/h 60°HR

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusNo
CENEi
Definitsioonipunkt [USgal/h]10 bar tap water
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
FiltritüüpEi ole
Hiina RoHS-i vastavusYes
Keere9/16-24 UNEF
KirjeldusHX-SS 5.95 L/h 60°HR
Kogus vastavalt pakendi formaadile50 tükki
KujuÜmar
LE tilkumisvastane ventiilEi
Material DescriptionHX-SS 1,50 gph 60°HR(NO TEST) Blister
Materjali tüüpSnNi coated brass
Iseloomulik
Väärtus
Pakendi formaatTööstuspakend
PritsimismusterHollow
pritsimismustri märgistusH
Pritsimisnurk [°]60 °
Product line02
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr56fdd119-efa3-4e89-91e9-3733a98d3d8e
SCIPi kausta tootenimiHX nozzle
Seadme etikettNo
Sisaldab akusidNo
Toote tüüpHX
TooterühmVeeihustid
UL-klassifikatsioonNo
Võimsus [l/h]5.95 L/h
Võimsus [USgal/h]1.50 gal/h

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal23.27 Gram
Netokaal23.27 Gram
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715162913420
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm