Veeihustid, 2.87 L/h, 60 °, Hollow
030L5630
HX-SS 2.87 L/h 60°HR
030L5630
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| CE-märgistus | No |
| CEN | Ei |
| Definitsioonipunkt [USgal/h] | 10 bar tap water |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(c) |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Filtritüüp | Ei ole |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Keere | 9/16-24 UNEF |
| Kirjeldus | HX-SS 2.87 L/h 60°HR |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 50 tükki |
| Kuju | Ümar |
| LE tilkumisvastane ventiil | Ei |
| Material Description | HX-SS 0.65 gph 60°HR(NO TEST) Blister |
| Materjali tüüp | SnNi coated brass |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Pakendi formaat | Tööstuspakend |
| Pritsimismuster | Hollow |
| pritsimismustri märgistus | H |
| Pritsimisnurk [°] | 60 ° |
| Product line | 02 |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIPi kausta nr | 56fdd119-efa3-4e89-91e9-3733a98d3d8e |
| SCIPi kausta tootenimi | HX nozzles |
| Seadme etikett | No |
| Sisaldab akusid | No |
| Toote tüüp | HX |
| Tooterühm | Veeihustid |
| UL-klassifikatsioon | No |
| Võimsus [l/h] | 2.87 L/h |
| Võimsus [USgal/h] | 0.65 gal/h |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 23.27 Gram |
| Netokaal | 23.27 Gram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162907313 |