Danfoss logo
Water nozzles

Veeihustid, 2.87 L/h, 80 °, Hollow

030L5150

HX 2.87 L/h 80°H

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusNo
CENEi
Definitsioonipunkt [USgal/h]10 bar tap water
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
FiltritüüpEi ole
Hiina RoHS-i vastavusYes
Keere9/16-24 UNEF
KirjeldusHX 2.87 L/h 80°H
Kogus vastavalt pakendi formaadile50 tükki
KujuKooniline
LE tilkumisvastane ventiilEi
Material DescriptionHX 0.65 gph 80°H Blister
Materjali tüüpSnNi coated brass
Iseloomulik
Väärtus
Pakendi formaatTööstuspakend
PritsimismusterHollow
pritsimismustri märgistusH
Pritsimisnurk [°]80 °
Product line02
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr56fdd119-efa3-4e89-91e9-3733a98d3d8e
SCIPi kausta tootenimiHX nozzles
Sisaldab akusidNo
Toote tüüpHX
TooterühmVeeihustid
UL-klassifikatsioonNo
Võimsus [l/h]2.87 L/h
Võimsus [USgal/h]0.65 gal/h

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.033 Kilogram
Netokaal0.032 Kilogram
Volume0.023 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702424657949
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm