Danfoss logo
HX-AD Blister, 030L5070, 030L5073

Veeihustid, 5.57 L/h, 80 °, Hollow

030L5080

HX-AD 5.57 L/h 80°H

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusNo
CENEi
Definitsioonipunkt [USgal/h]10 bar tap water
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
FiltritüüpEi ole
Hiina RoHS-i vastavusYes
Keere9/16-24 UNEF
KirjeldusHX-AD 5.57 L/h 80°H
Kogus vastavalt pakendi formaadile50 tükki
KujuKooniline
LE tilkumisvastane ventiilJah
Material DescriptionHX-AD 5.57 L/h 80°H Blister
Materjali tüüpSnNi coated brass
Iseloomulik
Väärtus
Pakendi formaatTööstuspakend
PritsimismusterHollow
pritsimismustri märgistusH
Pritsimisnurk [°]80 °
Product line02
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nrfa172e74-ba00-4b97-8fcd-43f84e681ec1
SCIPi kausta tootenimiHX-AD nozzles
Sisaldab akusidNo
Toote tüüpHX-AD
TooterühmVeeihustid
UL-klassifikatsioonNo
Võimsus [l/h]5.57 L/h
Võimsus [USgal/h]2.00 gal/h

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal33 Gram
Netokaal31 Gram
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715162714980