Danfoss logo
HX-AD Blister, 030L5070, 030L5073

Veeihustid, 2.09 L/h, 80 °, Hollow

030L5071

HX-AD 2.09 L/h 80°H

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusNo
CENEi
Definitsioonipunkt [USgal/h]10 bar tap water
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
FiltritüüpEi ole
Hiina RoHS-i vastavusYes
Keere9/16-24 UNEF
KirjeldusHX-AD 2.09 L/h 80°H
Kogus vastavalt pakendi formaadile50 tükki
KujuKooniline
LE tilkumisvastane ventiilJah
Material DescriptionHX-AD 2.09 L/h 80°H Blister
Iseloomulik
Väärtus
Materjali tüüpSnNi coated brass
Pakendi formaatTööstuspakend
PritsimismusterHollow
pritsimismustri märgistusH
Pritsimisnurk [°]80 °
Product line02
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nrfa172e74-ba00-4b97-8fcd-43f84e681ec1
SCIPi kausta tootenimiHX-AD nozzles
Sisaldab akusidNo
Toote tüüpHX-AD
TooterühmVeeihustid
UL-klassifikatsioonNo
Võimsus [l/h]2.09 L/h

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal33.5 Gram
Netokaal31.5 Gram
Volume0.023 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715162696200
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm