Veeihustid, 1.8 L/h, 80 °, Hollow
030L5068
HX-AD 1.8 L/h 80°H
030L5068
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| CE-märgistus | No |
| CEN | Ei |
| Definitsioonipunkt [USgal/h] | 10 bar tap water |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(c) |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Filtritüüp | Ei ole |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Keere | 9/16-24 UNEF |
| Kirjeldus | HX-AD 1.8 L/h 80°H |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 50 tükki |
| Kuju | Kooniline |
| LE tilkumisvastane ventiil | Jah |
| Material Description | HX-AD 1.8 L/h 80°H Blister |
| Materjali tüüp | SnNi coated brass |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Pakendi formaat | Tööstuspakend |
| Pritsimismuster | Hollow |
| pritsimismustri märgistus | H |
| Pritsimisnurk [°] | 80 ° |
| Product line | 02 |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIPi kausta nr | fa172e74-ba00-4b97-8fcd-43f84e681ec1 |
| SCIPi kausta tootenimi | HX-AD nozzles |
| Sisaldab akusid | No |
| Toote tüüp | HX-AD |
| Tooterühm | Veeihustid |
| UL-klassifikatsioon | No |
| Võimsus [l/h] | 1.80 L/h |
| Võimsus [USgal/h] | 0.55 gal/h |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.033 Kilogram |
| Netokaal | 0.031 Kilogram |
| Volume | 0.023 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424632472 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |