Danfoss logo
RSA Oil pump - 070-3360 L

Pumbad, RSA

070L3249

Toote tüüp: RSA, Düüsi/surve väljund: L

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
1- või 2-astmeline1
Alustav pöördemoment [Nm] [Max]0.22 N-m
Astmete arv1
Biokütuse segu100
CE-märgistusNo
Definitsioonipunkt [l/h]2800 min-1, 7 bar, 4.3 cSt
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Düüsi/surve väljundL
ELi RoHS-vastavusYes
Energiatarve [W]70.0 W
Filtriala [cm²]75.0 cm²
Filtriklass [µm]150
FiltritüüpRõngas
HeakskiitCE
Hiina RoHS-i vastavusYes
Imemisliini vaakum [bar] [Max]0.4 bar
Kiirus [rpm] [Max]3600 rpm
Kiirus [rpm] [Min]1400 rpm
KirjeldusRSA 40
Kogus vastavalt pakendi formaadile6 tükki
Ladustamistemperatuur [°C] [Max]120 °C
Ladustamistemperatuur [°C] [Min]-25 °C
lametihend/nupp võllil1 lametihend
MärkusedPöörlemine ja düüsi/rõhu väljavool on määratud pumba võlli poolt vaadatuna.
Material DescriptionRSA 040 M 2269
Oil typePetrooleum/Kergõli
Õlipumba kiirus [op/min]3600 op/min
Pakendi formaatMultipakend
PöörlemineL
Iseloomulik
Väärtus
Product line02
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhk [bar] [Max]21.00 bar
Rõhk [bar] [Min]5.50 bar
SCIPi kausta nr9886a09b-6093-4c78-a7a5-3cc9c004ff8a
SCIPi kausta tootenimiOil pumps - RSA 40
SeeriaRS
Sisaldab akusidNo
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max]120 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min]-10 °C
SulgemisfunktsioonVälja lülitamine
Surve keroseeniahel [Bar] [Max]12 bar
Surve toiteahel [bar] [Max]4 bar
Survevahemik Spetsiaalne Vedrutihvt [Max]5 bar
Survevahemik Spetsiaalne Vedrutihvt [Min]1 bar
Tehase survesäte [bar]7.0 bar
Toote tüüpRSA
TooterühmPumbad
Toruühendus2 toru
UL-klassifikatsioonNo
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max]120 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min]-20 °C
Viskoossus [cSt] [Max]18.0 cSt
Viskoossus [cSt] [Min]1.3 cSt
Võimsus [l/h]82.00 L/h
Võimsuse vahemik [l/h] [Max]99 L/h
Võimsuse vahemik [l/h] [Min]50 L/h
Võimsusrühm50-99
Võlli läbimõõt [mm]8.000 mm

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal2.098 Kilogram
Netokaal2.097 Kilogram
Volume2.261 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702425012365
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm