Danfoss logo
071N3201_BFP_Service_Pump_L

Pumbad, BFP 52

071N2207

Toote tüüp: BFP 52, Düüsi/surve väljund: L, Mähise pinge [V]: 220 - 230, AC

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
1- või 2-astmeline2
Alustav pöördemoment [Nm] [Max]0.12 N-m
Astmete arv2
Biokütuse segu10
CE-märgistusYes
Definitsioonipunkt [l/h]2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Düüsi/surve väljundL
EL-i RoHS-i erandi klausel6(a)-I6(c)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
Energiatarve [W]75.0 W
Filtriala [cm²]11.0 cm²
Filtriklass [µm]200
FiltritüüpKassett
HeakskiitCEUKCAIntertek SemkoDIN CERTCO
Hiina RoHS-i vastavusYes
Imemisliini vaakum [bar] [Max]0.4 bar
Kiirus [rpm] [Max]3450 rpm
Kiirus [rpm] [Min]1400 rpm
KirjeldusBFP 52K R5L
Kogus vastavalt pakendi formaadile10 tükki
Korpuse kaitseasteIP40
Ladustamistemperatuur [°C] [Max]70 °C
Ladustamistemperatuur [°C] [Min]-20 °C
lametihend/nupp võllil1 lametihend
Mähise pinge [V]220 - 230
Mähise voolAC
Mähise voolutarve [W]9 W
MärkusedPöörlemine ja düüsi/rõhu väljavool on määratud pumba võlli poolt vaadatuna.
Material DescriptionOil pump BFP 52K R5, 2 pipes, I-Pack
NO tüüpUse with NC coil
Oil typePetrooleum/Kergõli
Õlipumba kiirus [op/min]3450 op/min
Pakendi formaatTööstuspakend
PöörlemineR
Iseloomulik
Väärtus
Product line02
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhk [bar] [Max]25.00 bar
Rõhk [bar] [Min]7.00 bar
SCIPi kausta nrb522cde8-91be-41f7-a332-895ff80167a5
SCIPi kausta tootenimiOil pump BFP 52E, 2 pipes, I-Pack
SeeriaBFP
Sisaldab akusidNo
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max]70 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min]0 °C
SulgemisfunktsioonKatkestamine
Surve keroseeniahel [Bar] [Max]12 bar
Surve maksimum. 2. aste [Bar] [Max]25 bar
Surve toiteahel [bar] [Max]2 bar
Täiturmootori tüüpNC+NO
Tehase survesäte [bar]10.0 bar
Tehase survesätted staadium 2 [Bar]13.0 bar
Toite pinge [V] [Max]240.0 V
Toite pinge [V] [Min]220.0 V
Toite ülekoormuspinge [V] [Max]253.0 V
Toite ülekoormuspinge [V] [Min]207.0 V
Toitepinge [V]230.0 V
Toote tüüpBFP 52
TooterühmPumbad
Toruühendus2 toru
UL-klassifikatsioonNo
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max]70 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min]-20 °C
Viskoossus [cSt] [Max]12.0 cSt
Viskoossus [cSt] [Min]1.3 cSt
Võimsus [l/h]42.00 L/h
Võimsuse vahemik [l/h] [Max]49 L/h
Võimsuse vahemik [l/h] [Min]25 L/h
Võimsusrühm25-49
Võlli läbimõõt [mm]8.000 mm

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal1.2 Kilogram
Netokaal1.199 Kilogram
Volume1.518 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702425022807
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm