Danfoss logo
Bio100NC_NO

Pumbad, BFP 52 LE-S

071N2290

Toote tüüp: BFP 52 LE-S, Düüsi/surve väljund: L, Mähise pinge [V]: 220 - 230, AC

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
1- või 2-astmeline2
Alustav pöördemoment [Nm] [Max]0.10 N-m
Astmete arv2
Biokütuse segu100
CE-märgistusYes
Definitsioonipunkt [l/h]2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Düüsi/surve väljundL
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
Energiatarve [W]45.0 W
Filtriala [cm²]11.0 cm²
Filtriklass [µm]200
FiltritüüpKassett
HeakskiitCEDIN CERTCOIntertek Semko
Hiina RoHS-i vastavusYes
Imemisliini vaakum [bar] [Max]0.4 bar
Kiirus [rpm] [Max]3450 rpm
Kiirus [rpm] [Min]2400 rpm
KirjeldusFuel pump BFP B 52E L3 LE-S
Kogus vastavalt pakendi formaadile10 tükki
Korpuse kaitseasteIP40
Ladustamistemperatuur [°C] [Max]70 °C
Ladustamistemperatuur [°C] [Min]-20 °C
lametihend/nupp võllil1 lametihend
Mähise pinge [V]220 - 230
Mähise voolAC
Mähise voolutarve [W]9 W
MärkusedPöörlemine ja düüsi/rõhu väljavool on määratud pumba võlli poolt vaadatuna.
Material DescriptionFuel pump BFP B 52E L3 LE-S, I-Pack
NO tüüpUse with NO coil
Oil typeBio/Kerosene/Light
Õlipumba kiirus [op/min]3450 op/min
Pakendi formaatTööstuspakend
PöörlemineL
Product line02
Iseloomulik
Väärtus
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhk [bar] [Max]25.00 bar
Rõhk [bar] [Min]7.00 bar
SCIPi kausta nr20f9ac11-ffd0-4fc4-9113-6777c70db016
SCIPi kausta tootenimiOil pump BFP 52 LE-5
Seadme etikettNo
SeeriaBFP
Sisaldab akusidNo
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max]70 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min]0 °C
SulgemisfunktsioonKatkestamine
Surve keroseeniahel [Bar] [Max]12 bar
Surve maksimum. 2. aste [Bar] [Max]25 bar
Surve toiteahel [bar] [Max]2 bar
Täiturmootori tüüpNC+NO
Tehase survesäte [bar]12.5 bar
Tehase survesätted staadium 2 [Bar]23.5 bar
Toite pinge [V] [Max]230.0 V
Toite pinge [V] [Min]220.0 V
Toite ülekoormuspinge [V] [Max]253.0 V
Toite ülekoormuspinge [V] [Min]207.0 V
Toitepinge [V]230.0 V
Toote tüüpBFP 52 LE-S
TooterühmPumbad
Toruühendus2 toru
UL-klassifikatsioonNo
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max]70 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min]-20 °C
Viskoossus [cSt] [Max]12.0 cSt
Viskoossus [cSt] [Min]1.3 cSt
Võimsus [l/h]24.00 L/h
Võimsuse vahemik [l/h] [Max]24 L/h
Võimsuse vahemik [l/h] [Min]0 L/h
Võimsusrühm0-24
Võlli läbimõõt [mm]8.000 mm

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal1.241 Kilogram
Netokaal1.16 Kilogram
Volume1.203 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715162734681
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm