Danfoss logo
BFP21L3 LE-S Bio10

Pumbad, BFP 21 LE-S

071N2126

Toote tüüp: BFP 21 LE-S, Düüsi/surve väljund: R, Mähise pinge [V]: 220 - 230, AC

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
1- või 2-astmeline1
Alustav pöördemoment [Nm] [Max]0.10 N-m
Astmete arv1
Biokütuse segu100
CE-märgistusYes
Definitsioonipunkt [l/h]2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Düüsi/surve väljundR
EL-i RoHS-i erandi klausel6(a)-I6(c)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
Energiatarve [W]42.0 W
Filtriala [cm²]11.0 cm²
Filtriklass [µm]200
FiltritüüpKassett
HeakskiitCEUKCADIN CERTCOIntertek Semco
Hiina RoHS-i vastavusYes
Imemisliini vaakum [bar] [Max]0.4 bar
Kiirus [rpm] [Max]3450 rpm
Kiirus [rpm] [Min]2400 rpm
KirjeldusFuel pump BFP B 21 L3R LE-S, I-Pack
Kogus vastavalt pakendi formaadile10 tükki
Korpuse kaitseasteIP40
Ladustamistemperatuur [°C] [Max]70 °C
Ladustamistemperatuur [°C] [Min]-20 °C
lametihend/nupp võllil1 lametihend
Mähise pinge [V]220 - 230
Mähise voolAC
Mähise voolutarve [W]9 W
MärkusedPöörlemine ja düüsi/rõhu väljavool on määratud pumba võlli poolt vaadatuna.
Material DescriptionFuel pump BFP B 21 L3R LE-S, I-Pack
Oil typeBio/Kerosene/Light
Õlipumba kiirus [op/min]3450 op/min
Pakendi formaatTööstuspakend
PöörlemineL
Iseloomulik
Väärtus
Product line02
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhk [bar] [Max]20.00 bar
Rõhk [bar] [Min]7.00 bar
SCIPi kausta nrb5f8298f-e9b3-4eff-b3ef-482982c79989
SCIPi kausta tootenimiOil pump BFP 21 LE
SeeriaBFP
Sisaldab akusidNo
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max]70 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min]0 °C
SulgemisfunktsioonKatkestamine
Surve keroseeniahel [Bar] [Max]12 bar
Surve toiteahel [bar] [Max]2 bar
Täiturmootori tüüpNC (Normally Closed – tavaolekus suletud)
Tehase survesäte [bar]14.0 bar
Toite pinge [V] [Max]240.0 V
Toite pinge [V] [Min]220.0 V
Toite ülekoormuspinge [V] [Max]253.0 V
Toite ülekoormuspinge [V] [Min]207.0 V
Toitepinge [V]230.0 V
Toote tüüpBFP 21 LE-S
TooterühmPumbad
Toruühendus2 toru
UL-klassifikatsioonNo
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max]70 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min]-20 °C
Viskoossus [cSt] [Max]12.0 cSt
Viskoossus [cSt] [Min]1.3 cSt
Võimsus [l/h]24.00 L/h
Võimsuse vahemik [l/h] [Max]24 L/h
Võimsuse vahemik [l/h] [Min]0 L/h
Võimsusrühm0-24
Võlli läbimõõt [mm]8.000 mm

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal1.141 Kilogram
Netokaal1.059 Kilogram
Volume1.203 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715162986820
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm