Danfoss logo
BFP21L3 Bio10 UK

Pumbad, BFP 21

071N0268

Toote tüüp: BFP 21, Düüsi/surve väljund: L + R, Mähise pinge [V]: 100, AC

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
1- või 2-astmeline1
Alustav pöördemoment [Nm] [Max]0.12 N-m
Astmete arv1
Biokütuse segu10
CE-märgistusYes
Definitsioonipunkt [l/h]2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Düüsi/surve väljundL + R
EL-i RoHS-i erandi klausel6(a)-I6(c)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
Energiatarve [W]70.0 W
Filtriala [cm²]11.0 cm²
Filtriklass [µm]200
FiltritüüpKassett
HeakskiitCEUKCADIN CERTCOIntertek Semko
Hiina RoHS-i vastavusYes
Imemisliini vaakum [bar] [Max]0.4 bar
Kiirus [rpm] [Max]3450 rpm
Kiirus [rpm] [Min]1400 rpm
KirjeldusBFP 21L5 L+R
Kogus vastavalt pakendi formaadile10 tükki
Korpuse kaitseasteIP40
Ladustamistemperatuur [°C] [Max]70 °C
Ladustamistemperatuur [°C] [Min]-20 °C
lametihend/nupp võllil1 lametihend
Mähise pinge [V]100
Mähise voolAC
Mähise voolutarve [W]9 W
MärkusedPöörlemine ja düüsi/rõhu väljavool on määratud pumba võlli poolt vaadatuna.
Material DescriptionOil pump BFP 21 L5L+R, 100V AC
Oil typePetrooleum/Kergõli
Õlipumba kiirus [op/min]3450 op/min
Pakendi formaatTööstuspakend
Iseloomulik
Väärtus
PöörlemineL
Product line02
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhk [bar] [Max]20.00 bar
Rõhk [bar] [Min]7.00 bar
SCIPi kausta nrf7a3d9f5-c783-43a4-84ec-d54732783baf
SCIPi kausta tootenimiOil pump BFP 21
SeeriaBFP
Sisaldab akusidNo
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max]70 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min]0 °C
SulgemisfunktsioonKatkestamine
Surve keroseeniahel [Bar] [Max]12 bar
Surve toiteahel [bar] [Max]2 bar
Täiturmootori tüüpNC (Normally Closed – tavaolekus suletud)
Tehase survesäte [bar]10.0 bar
Toite pinge [V] [Max]106.0 V
Toite pinge [V] [Min]94.0 V
Toitepinge [V]100.0 V
Toote tüüpBFP 21
TooterühmPumbad
Toruühendus1 toru
UL-klassifikatsioonNo
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max]70 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min]-20 °C
Viskoossus [cSt] [Max]12.0 cSt
Viskoossus [cSt] [Min]1.3 cSt
Võimsus [l/h]42.00 L/h
Võimsuse vahemik [l/h] [Max]49 L/h
Võimsuse vahemik [l/h] [Min]25 L/h
Võimsusrühm25-49
Võlli läbimõõt [mm]8.000 mm

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal1.102 Kilogram
Netokaal1.101 Kilogram
Volume1.518 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702425032851
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm