Danfoss logo
071N7168_BFP_Service_Pump_L

Pumbad, BFP 20

071N0200

Toote tüüp: BFP 20, Düüsi/surve väljund: L + R

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
1- või 2-astmeline1
Alustav pöördemoment [Nm] [Max]0.10 N-m
Astmete arv1
Biokütuse segu10
CE-märgistusNo
Definitsioonipunkt [l/h]2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Düüsi/surve väljundL + R
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
Energiatarve [W]42.0 W
Filtriala [cm²]11.0 cm²
Filtriklass [µm]200
FiltritüüpKassett
HeakskiitCE
Hiina RoHS-i vastavusYes
Imemisliini vaakum [bar] [Max]0.4 bar
Kiirus [rpm] [Max]3450 rpm
Kiirus [rpm] [Min]2400 rpm
KirjeldusBFP 20R3 L+R
Kogus vastavalt pakendi formaadile10 tükki
Korpuse kaitseasteIP40
Ladustamistemperatuur [°C] [Max]70 °C
Ladustamistemperatuur [°C] [Min]-20 °C
lametihend/nupp võllil1 lametihend
MärkusedPöörlemine ja düüsi/rõhu väljavool on määratud pumba võlli poolt vaadatuna.
Material DescriptionOil pump BFP 20 R3L+R,
Oil typePetrooleum/Kergõli
Õlipumba kiirus [op/min]3450 op/min
Iseloomulik
Väärtus
Pakendi formaatTööstuspakend
PöörlemineR
Product line02
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhk [bar] [Max]20.00 bar
Rõhk [bar] [Min]7.00 bar
SCIPi kausta nr9080a720-2824-477a-b35e-9275ee911dd9
SCIPi kausta tootenimiOil pump BFP 20
SeeriaBFP
Sisaldab akusidNo
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max]70 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min]0 °C
SulgemisfunktsioonEi ole
Surve keroseeniahel [Bar] [Max]12 bar
Surve toiteahel [bar] [Max]2 bar
Tehase survesäte [bar]10.0 bar
Toote tüüpBFP 20
TooterühmPumbad
Toruühendus2 toru
UL-klassifikatsioonNo
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max]70 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min]-20 °C
Viskoossus [cSt] [Max]12.0 cSt
Viskoossus [cSt] [Min]1.3 cSt
Võimsus [l/h]24.00 L/h
Võimsuse vahemik [l/h] [Max]24 L/h
Võimsuse vahemik [l/h] [Min]0 L/h
Võimsusrühm0-24
Võlli läbimõõt [mm]8.000 mm

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal1.096 Kilogram
Netokaal1.095 Kilogram
Volume1.518 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702425021237
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm