Danfoss logo
DanfossBurnerPump

Pumbad, BFM

071N2551

Toote tüüp: BFM, Düüsi/surve väljund: L

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
1- või 2-astmeline1
Alustav pöördemoment [Nm] [Max]0.12 N-m
Astmete arv1
Biokütuse segu10
CE-märgistusNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Düüsi/surve väljundL
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
FiltritüüpEi ole
HeakskiitIntertek Semko
Hiina RoHS-i vastavusYes
Imemisliini vaakum [bar] [Max]2.0 bar
Kiirus [rpm] [Max]3450 rpm
Kiirus [rpm] [Min]2400 rpm
KirjeldusFuel pump BFM L3L, 24V AC
Kogus vastavalt pakendi formaadile10 tükki
Ladustamistemperatuur [°C] [Max]70 °C
Ladustamistemperatuur [°C] [Min]0 °C
lametihend/nupp võllil1 lametihend
Mähise pinge [V]24
Mähise voolAC
MärkusedPöörlemine ja düüsi/rõhu väljavool on määratud pumba võlli poolt vaadatuna.
Material DescriptionFuel pump BFM L3L, 24V AC
Oil typePetrooleum/Kergõli
Õlipumba kiirus [op/min]3450 op/min
Pakendi formaatTööstuspakend
PöörlemineL
Iseloomulik
Väärtus
Product line02
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhk [bar] [Max]15.00 bar
Rõhk [bar] [Min]7.00 bar
SCIPi kausta nrc9cb10d8-ff5f-4ec0-8d79-198df7db3ed4
SCIPi kausta tootenimiBFM
Seadme etikettNo
Sisaldab akusidNo
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max]70 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min]0 °C
SulgemisfunktsioonKatkestamine
Surve toiteahel [bar] [Max]2 bar
Tehase survesäte [bar]12.0 bar
Toite pinge [V] [Max]26.4 V
Toite pinge [V] [Min]21.6 V
Toitepinge [V]24.0 V
Toote tüüpBFM
TooterühmPumbad
Toruühendus2 toru
UL-klassifikatsioonNo
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max]70 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min]-20 °C
Viskoossus [cSt] [Max]12.0 cSt
Võimsus [l/h]24.00 L/h
Võimsus [USgal/h]0.00 gal/h
Võimsuse vahemik [l/h] [Max]24 L/h
Võimsuse vahemik [l/h] [Min]0 L/h
Võimsusrühm0-24
Võlli läbimõõt [mm]8.000 mm

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal419 Gram
Netokaal368 Gram
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715162790694