Danfoss logo
BFA

Pumbad, BFA 01

071N1231

Toote tüüp: BFA 01, Düüsi/surve väljund: R, Mähise pinge [V]: 24, AC

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
1- või 2-astmeline1
Alustav pöördemoment [Nm] [Max]0.10 N-m
Astmete arv1
Biokütuse segu10
CE-märgistusYes
Definitsioonipunkt [l/h]2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Düüsi/surve väljundR
EL-i RoHS-i erandi klausel6(a)-I6(c)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
Energiatarve [W]42.0 W
Filtriala [cm²]0.7 cm²
Filtriklass [µm]150
HeakskiitCEUKCADIN CERTCOIntertek Semko
Hiina RoHS-i vastavusYes
Imemisliini vaakum [bar] [Max]0.4 bar
Kiirus [rpm] [Max]3450 rpm
Kiirus [rpm] [Min]2400 rpm
KirjeldusBFA01 R3R
Kogus vastavalt pakendi formaadile10 tükki
Korpuse kaitseasteIP40
Ladustamistemperatuur [°C] [Max]70 °C
Ladustamistemperatuur [°C] [Min]-20 °C
lametihend/nupp võllil1 lametihend
Mähise pinge [V]24
Mähise voolAC
Mähise voolutarve [W]9 W
MärkusedPöörlemine ja düüsi/rõhu väljavool on määratud pumba võlli poolt vaadatuna.
Material DescriptionOil pump BFA 01 R3R, 24 AC
Oil typePetrooleum/Kergõli
Õlipumba kiirus [op/min]3450 op/min
Pakendi formaatTööstuspakend
Iseloomulik
Väärtus
PöörlemineR
Product line02
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhk [bar] [Max]15.00 bar
Rõhk [bar] [Min]7.00 bar
SCIPi kausta nr2a4ead6a-f9bd-4316-805d-6e6438ce7d56
SCIPi kausta tootenimiOil pump BFA R3L2
SeeriaBFA
Sisaldab akusidNo
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max]70 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min]0 °C
SulgemisfunktsioonKatkestamine
Surve keroseeniahel [Bar] [Max]12 bar
Surve toiteahel [bar] [Max]2 bar
Tehase survesäte [bar]10.0 bar
Toite pinge [V] [Max]26.4 V
Toite pinge [V] [Min]21.6 V
Toitepinge [V]24.0 V
Toote tüüpBFA 01
TooterühmPumbad
Toruühendus2 toru
UL-klassifikatsioonNo
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max]70 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min]-20 °C
Viskoossus [cSt] [Max]12.0 cSt
Viskoossus [cSt] [Min]1.3 cSt
Võimsus [l/h]24.00 L/h
Võimsuse vahemik [l/h] [Max]24 L/h
Võimsuse vahemik [l/h] [Min]0 L/h
Võimsusrühm0-24
Võlli läbimõõt [mm]8.000 mm

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.948 Kilogram
Netokaal0.947 Kilogram
Volume1.124 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702425077418
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm