Danfoss logo
FPHE-LE_030N5123_L

Eelsoojendid, FPHE 5 LE, 6 kg/h, PTC element: 1 x 70, Termostaat: 60/32

030N5123

FPHE-LE STANDARD

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klausel7(c)-I
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
HeakskiitCEIntertek SemkoDIN CERTCO
Hiina RoHS-i vastavusYes
Kaela diameeter [mm]18.5 mm
KirjeldusFPHE-LE STANDARD
Kogus vastavalt pakendi formaadile50 tükki
Material DescriptionOil preheater FPHE LE Standard
Pakendi formaatTööstuspakend
Product line02
PTC element1 x 70
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nrbdcea616-ab25-46f2-b243-2281a09c42af
Iseloomulik
Väärtus
SCIPi kausta tootenimiOil preheater FPHE 10
Sisaldab akusidNo
Sisselülitumistemperatuur [°C]60 °C
SulgurventiilJah
Termostaat60/32
Toite pinge [V] [Max]255.0 V
Toite pinge [V] [Min]180.0 V
Toitepinge [V]230.0 V
Toote tüüpFPHE 5 LE
TooterühmEelsoojendid
ÜhendusedG 1/8
UL-klassifikatsioonNo
Väljalülitumistemperatuur [°C]32 °C
Võimsus [kg/h]6.00 kg/h

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.145 Kilogram
Netokaal0.144 Kilogram
Volume0.148 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702425092053
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm