Danfoss logo
030N5012_Preheater_Lying

Eelsoojendid, FPHE 10, 12 kg/h, PTC element: 2 x 120, Termostaat: 60/32

030N6012

FPHE 10 - HOOLDUS

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klausel7(c)-I
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
HeakskiitCEIntertek Semko
Hiina RoHS-i vastavusYes
Kaela diameeter [mm]18.5 mm
KirjeldusFPHE 10 - HOOLDUS
Kogus vastavalt pakendi formaadile40 tükki
Material DescriptionOil preheater FPHE 10 Service
Pakendi formaatMultipakend
Product line02
PTC element2 x 120
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nrbdcea616-ab25-46f2-b243-2281a09c42af
Iseloomulik
Väärtus
SCIPi kausta tootenimiOil preheater FPHE 10
Sisaldab akusidNo
Sisselülitumistemperatuur [°C]60 °C
SulgurventiilEi
Termostaat60/32
Toite pinge [V] [Max]255.0 V
Toite pinge [V] [Min]180.0 V
Toitepinge [V]230.0 V
Toote tüüpFPHE 10
TooterühmEelsoojendid
ÜhendusedG 1/8
UL-klassifikatsioonNo
Väljalülitumistemperatuur [°C]32 °C
Võimsus [kg/h]12.00 kg/h

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.141 Kilogram
Netokaal0.138 Kilogram
Volume0.165 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702425096006
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm