Eelsoojendid, FPHE 3, 3 kg/h, Termostaat: 60/32
030N5089
FPHE 3 STANDARD
030N5089
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| CE-märgistus | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 7(c)-I |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Heakskiit | CEIntertek Semko |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Kaela diameeter [mm] | 18.5 mm |
| Kirjeldus | FPHE 3 STANDARD |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 50 tükki |
| Material Description | Oil preheater FPHE 3 Standard |
| Pakendi formaat | Tööstuspakend |
| Product line | 02 |
| PTC element | 1 x 90 |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIPi kausta nr | bdcea616-ab25-46f2-b243-2281a09c42af |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| SCIPi kausta tootenimi | Oil preheater FPHE 10 |
| Sisaldab akusid | No |
| Sisselülitumistemperatuur [°C] | 60 °C |
| Sulgurventiil | Ei |
| Termostaat | 60/32 |
| Toite pinge [V] [Max] | 255.0 V |
| Toite pinge [V] [Min] | 180.0 V |
| Toitepinge [V] | 230.0 V |
| Toote tüüp | FPHE 3 |
| Tooterühm | Eelsoojendid |
| Ühendused | G 1/8 |
| UL-klassifikatsioon | No |
| Väljalülitumistemperatuur [°C] | 32 °C |
| Võimsus [kg/h] | 3.00 kg/h |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 100 Gram |
| Netokaal | 94 Gram |
| Volume | 0.131 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425093463 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |