Danfoss logo
FPHE5_030N5004

Eelsoojendid, FPHE 5, 6 kg/h, PTC element: 1 x 70, Termostaat: 60/32

030N5011

FPHE 5, STANDARD

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klausel7(c)-I
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
HeakskiitCEIntertek Semko
Hiina RoHS-i vastavusYes
Kaela diameeter [mm]18.2 mm
KirjeldusFPHE 5, STANDARD
Kogus vastavalt pakendi formaadile50 tükki
Material DescriptionOil preheater FPHE 5 Standard
Pakendi formaatTööstuspakend
Product line02
PTC element1 x 70
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nra3d8754f-6209-413f-b077-51e1d3e96389
Iseloomulik
Väärtus
SCIPi kausta tootenimiOil preheaters FPHE 5 other
Sisaldab akusidNo
Sisselülitumistemperatuur [°C]60 °C
SulgurventiilEi
Termostaat60/32
Toite pinge [V] [Max]255.0 V
Toite pinge [V] [Min]180.0 V
Toitepinge [V]230.0 V
Toote tüüpFPHE 5
TooterühmEelsoojendid
ÜhendusedG 1/8
UL-klassifikatsioonNo
Väljalülitumistemperatuur [°C]32 °C
Võimsus [kg/h]6.00 kg/h

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.103 Kilogram
Netokaal0.102 Kilogram
Volume0.148 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702425091735
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm