Eelsoojendid, FPHE 5, 6 kg/h, PTC element: 1 x 120, Termostaat: 73/60
030N5006
FPHE 5
030N5006
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| CE-märgistus | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 7(c)-I |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Heakskiit | CEIntertek Semko |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Kaela diameeter [mm] | 18.2 mm |
| Kirjeldus | FPHE 5 |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 50 tükki |
| Material Description | Oil preheater FPHE 5 |
| Pakendi formaat | Tööstuspakend |
| Product line | 02 |
| PTC element | 1 x 120 |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIPi kausta nr | a3d8754f-6209-413f-b077-51e1d3e96389 |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| SCIPi kausta tootenimi | Oil preheaters FPHE 5 other |
| Sisaldab akusid | No |
| Sisselülitumistemperatuur [°C] | 73 °C |
| Sulgurventiil | Ei |
| Termostaat | 73/60 |
| Toite pinge [V] [Max] | 255.0 V |
| Toite pinge [V] [Min] | 180.0 V |
| Toitepinge [V] | 230.0 V |
| Toote tüüp | FPHE 5 |
| Tooterühm | Eelsoojendid |
| Ühendused | G 1/8 |
| UL-klassifikatsioon | No |
| Väljalülitumistemperatuur [°C] | 60 °C |
| Võimsus [kg/h] | 6.00 kg/h |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.102 Kilogram |
| Netokaal | 0.101 Kilogram |
| Volume | 0.148 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425092350 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |