Fotoelemendid, UV, Tundlikkus: Tavaline (must), Korpus: Standard
057H7051
FOTOANDURI TÜÜP UV1
Toode on tootmisest kõrvaldatud.
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.
Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: Fotoelemendid
057H7051
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
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| Heakskiit | CE |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Kaabli pikkus [mm] | 300 mm |
| Kirjeldus | FOTOANDURI TÜÜP UV1 |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 10 tükki |
| Korpus | Standard |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Korpuse pikkus [mm] | 90 mm |
| Material Description | Del - Photo unit type UV1 1/10PC |
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Product line | 02 |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Sisaldab akusid | No |
| Toote tüüp | UV |
| Tooterühm | Fotoelemendid |
| Tundlikkus | Tavaline (must) |
| UL-klassifikatsioon | No |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.038 Kilogram |
| Netokaal | 0.034 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 0.106 Liter |
| EAN/UPC | 5702425080609 |