Danfoss logo
057H7308 Photo unit

Fotoelemendid, LDS, Tundlikkus: Eriti kõrge (helesinine), Kaabli pikkus [mm]: 300, Korpus: Standard

057H7316

FOTOANDURI TÜÜP LDS
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
ELi RoHS-vastavusOut of scope
HeakskiitCE
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Kaabli pikkus [mm]300 mm
KirjeldusFOTOANDURI TÜÜP LDS
Kogus vastavalt pakendi formaadile100 tükki
KorpusStandard
Iseloomulik
Väärtus
Korpuse pikkus [mm]50 mm
Material DescriptionPhoto unit type LDS
Pakendi formaatTööstuspakend
Product line02
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
Toote tüüpLDS
TooterühmFotoelemendid
TundlikkusEriti kõrge (helesinine)
UL-klassifikatsioonOut of scope

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.03 Kilogram
Netokaal0.03 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume0.056 Liter
EAN/UPC5702425244865