Fotoelemendid, LDS, Tundlikkus: Eriti kõrge (helesinine), Kaabli pikkus [mm]: 230, Korpus: Standard
057H7313
FOTOANDURI TÜÜP LDS
Toode on tootmisest kõrvaldatud.
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.
Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: LD / LDS
057H7313
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
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| Heakskiit | CE |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Kaabli pikkus [mm] | 230 mm |
| Kirjeldus | FOTOANDURI TÜÜP LDS |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 100 tükki |
| Korpus | Standard |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Korpuse pikkus [mm] | 50 mm |
| Material Description | Photo unit type LDS OEM |
| Pakendi formaat | Tööstuspakend |
| Product line | 02 |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Sisaldab akusid | No |
| Toote tüüp | LDS |
| Tooterühm | Fotoelemendid |
| Tundlikkus | Eriti kõrge (helesinine) |
| UL-klassifikatsioon | Out of scope |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.016 Kilogram |
| Netokaal | 0.014 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 0.189 Liter |
| EAN/UPC | 5702425157561 |