Fotoelemendid, LDS, Tundlikkus: Eriti kõrge (helesinine), Kaabli pikkus [mm]: 600, Korpus: Pikk
057H7309
FOTOANDURI TÜÜP LDS
Toode on tootmisest kõrvaldatud.
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.
057H7309
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
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| Heakskiit | CE |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Kaabli pikkus [mm] | 600 mm |
| Kirjeldus | FOTOANDURI TÜÜP LDS |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 100 tükki |
| Korpus | Pikk |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Korpuse pikkus [mm] | 66 mm |
| Material Description | Photo unit type LDS OEM |
| Pakendi formaat | Tööstuspakend |
| Product line | 02 |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Sisaldab akusid | No |
| Toote tüüp | LDS |
| Tooterühm | Fotoelemendid |
| Tundlikkus | Eriti kõrge (helesinine) |
| UL-klassifikatsioon | Out of scope |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.034 Kilogram |
| Netokaal | 0.025 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 0.189 Liter |
| EAN/UPC | 5702425157547 |