Danfoss logo
057H7308 Photo unit

Fotoelemendid, LDS, Tundlikkus: Eriti kõrge (helesinine), Kaabli pikkus [mm]: 500, Korpus: Standard

057H7308

FOTOANDURI TÜÜP LDS
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: LD / LDS

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
ELi RoHS-vastavusOut of scope
HeakskiitCE
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Kaabli pikkus [mm]500 mm
KirjeldusFOTOANDURI TÜÜP LDS
Kogus vastavalt pakendi formaadile100 tükki
KorpusStandard
Iseloomulik
Väärtus
Korpuse pikkus [mm]50 mm
Material DescriptionPhoto unit type LDS OEM
Pakendi formaatTööstuspakend
Product line02
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
Toote tüüpLDS
TooterühmFotoelemendid
TundlikkusEriti kõrge (helesinine)
UL-klassifikatsioonOut of scope

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.024 Kilogram
Netokaal0.02 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume0.18 Liter
EAN/UPC5702425157530