Fotoelemendid, LDS, Tundlikkus: Eriti kõrge (helesinine), Kaabli pikkus [mm]: 350, Korpus: Eriti pikk
057H7110
FOTOANDUR TÜÜP LDS (MULTIPAKEND 10×5 TK)
Toode on tootmisest kõrvaldatud.
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.
057H7110
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
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| Heakskiit | CE |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Kaabli pikkus [mm] | 350 mm |
| Kirjeldus | FOTOANDUR TÜÜP LDS (MULTIPAKEND 10×5 TK) |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 5 tükki |
| Korpus | Eriti pikk |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Korpuse pikkus [mm] | 105 mm |
| Material Description | Flame sensor LDS, 350mm |
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Product line | 02 |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Sisaldab akusid | No |
| Toote tüüp | LDS |
| Tooterühm | Fotoelemendid |
| Tundlikkus | Eriti kõrge (helesinine) |
| UL-klassifikatsioon | Out of scope |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.024 Kilogram |
| Netokaal | 0.022 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 0.097 Liter |
| EAN/UPC | 5702425157646 |