Danfoss logo
Photo unit group picture

Fotoelemendid, LDS, Tundlikkus: Eriti kõrge (helesinine), Kaabli pikkus [mm]: 600, Korpus: Pikk

057H7109

FOTOANDUR TÜÜP LDS (MULTIPAKEND 10×5 TK)
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: LD / LDS

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
ELi RoHS-vastavusOut of scope
HeakskiitCE
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Kaabli pikkus [mm]600 mm
KirjeldusFOTOANDUR TÜÜP LDS (MULTIPAKEND 10×5 TK)
Kogus vastavalt pakendi formaadile5 tükki
KorpusPikk
Iseloomulik
Väärtus
Korpuse pikkus [mm]66 mm
Material DescriptionFlame sensor LDS, 600mm
Pakendi formaatMultipakend
Product line02
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
Toote tüüpLDS
TooterühmFotoelemendid
TundlikkusEriti kõrge (helesinine)
UL-klassifikatsioonNo

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.03 Kilogram
Netokaal0.022 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume0.097 Liter
EAN/UPC5702425157639