Danfoss logo
057H7308 Photo unit

Fotoelemendid, LDS, Tundlikkus: Eriti kõrge (helesinine), Kaabli pikkus [mm]: 500, Korpus: Standard

057H7108

FOTOANDUR TÜÜP LDS (MULTIPAKEND 10×5 TK)
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
ELi RoHS-vastavusOut of scope
HeakskiitCEUL
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Kaabli pikkus [mm]500 mm
KirjeldusFOTOANDUR TÜÜP LDS (MULTIPAKEND 10×5 TK)
Kogus vastavalt pakendi formaadile5 tükki
KorpusStandard
Iseloomulik
Väärtus
Korpuse pikkus [mm]50 mm
Material DescriptionFlame sensor LDS, 500mm
Pakendi formaatMultipakend
Product line02
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
Toote tüüpLDS
TooterühmFotoelemendid
TundlikkusEriti kõrge (helesinine)
UL-klassifikatsioonYes

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.026 Kilogram
Netokaal0.022 Kilogram
Volume0.08 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702425157622
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens