Danfoss logo
OD 030H8916

Õlipõleti düüsid, OD H, 1 gal/h, 3.72 kg/h, 60 °, Hollow

030H6870

1.00GAL 60H CEN - 50 TK. BLISTERPAKEND

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusNo
CENJah
Definitsioonipunkt [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Definitsioonipunkt [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
Filtriklass [µm]75
FiltritüüpPaagutus
Hiina RoHS-i vastavusYes
Kirjeldus1.00GAL 60H CEN - 50 TK. BLISTERPAKEND
Kogus vastavalt pakendi formaadile50 tükki
KujuKooniline
LE tilkumisvastane ventiilEi
Material DescriptionNozzle 1.00 gph 60° H CEN Blister
Iseloomulik
Väärtus
Pakendi formaatTööstuspakend
PritsimismusterHollow
pritsimismustri märgistusH
Pritsimisnurk [°]60 °
Product line02
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr6725389d-11e0-40d3-bb67-825b8ae390a8
SCIPi kausta tootenimi30 H F OEM - Nozzle 0.65-5.00 gph
Sisaldab akusidNo
Toote tüüpOD H
TooterühmÕlipõleti düüsid
UL-klassifikatsioonNo
Võimsus [kg/h]3.72 kg/h
Võimsus [l/h]0.00 L/h
Võimsus [USgal/h]1.00 gal/h

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.03 Kilogram
Netokaal0.03 Kilogram
Volume0.023 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702425055256
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm