Danfoss logo
OD 030H8916

Õlipõleti düüsid, OD H, 0.6 gal/h, 2.37 kg/h, 60 °, Hollow

030H6862

0.60GAL 60H CEN - 50 TK. BLISTERPAKEND

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusNo
CENJah
Definitsioonipunkt [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Definitsioonipunkt [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
Filtriklass [µm]45
FiltritüüpPaagutus
Hiina RoHS-i vastavusYes
Kirjeldus0.60GAL 60H CEN - 50 TK. BLISTERPAKEND
Kogus vastavalt pakendi formaadile50 tükki
KujuKooniline
LE tilkumisvastane ventiilEi
Material DescriptionNozzle 0.60 gph 60° H CEN Blister
Iseloomulik
Väärtus
Pakendi formaatTööstuspakend
PritsimismusterHollow
pritsimismustri märgistusH
Pritsimisnurk [°]60 °
Product line02
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nrecac5e6b-f9a1-496f-a813-010fd3b09c53
SCIPi kausta tootenimi30 H F OEM - Nozzle 0.30-0.60 gph
Sisaldab akusidNo
Toote tüüpOD H
TooterühmÕlipõleti düüsid
UL-klassifikatsioonNo
Võimsus [kg/h]2.37 kg/h
Võimsus [l/h]0.00 L/h
Võimsus [USgal/h]0.60 gal/h

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.032 Kilogram
Netokaal0.031 Kilogram
Volume0.023 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702425049521
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm