Danfoss logo
OD 030H8916

Õlipõleti düüsid, OD H, 1.25 gal/h, 4.71 kg/h, 45 °, Hollow

030H4924

1.25GAL 45H CEN

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusNo
CENJah
Definitsioonipunkt [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Definitsioonipunkt [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
Filtriklass [µm]75
FiltritüüpPaagutus
Hiina RoHS-i vastavusYes
Kirjeldus1.25GAL 45H CEN
Kogus vastavalt pakendi formaadile10 tükki
KujuKooniline
LE tilkumisvastane ventiilEi
Material DescriptionNozzle 1.25 gph 45° H CEN **
Materjali tüüpMessing
Iseloomulik
Väärtus
Pakendi formaatTööstuspakend
PritsimismusterHollow
pritsimismustri märgistusH
Pritsimisnurk [°]45 °
Product line02
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nra7055499-33bd-49e7-a364-0e169ee15b9d
SCIPi kausta tootenimi30 H F - Nozzle 0.00-6.00 gph
Sisaldab akusidNo
Toote tüüpOD H
TooterühmÕlipõleti düüsid
UL-klassifikatsioonNo
Võimsus [kg/h]4.71 kg/h
Võimsus [l/h]0.00 L/h
Võimsus [USgal/h]1.25 gal/h

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.034 Kilogram
Netokaal0.033 Kilogram
Volume0.02 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702425016684
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm