Danfoss logo
OD 030H8916

Õlipõleti düüsid, OD H, 1.35 gal/h, 5.17 kg/h, 45 °, Hollow

030H4876

1.35GAL 45H CEN - 50 TK. BLISTERPAKEND
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: OD B / OD H / OD S

Soovitatav asendamine: 030H4926

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
CENJah
Definitsioonipunkt [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Definitsioonipunkt [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klausel6(a)-I6(c)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
Filtriklass [µm]75
FiltritüüpPaagutus
HeakskiitCE
Hiina RoHS-i vastavusYes
Kirjeldus1.35GAL 45H CEN - 50 TK. BLISTERPAKEND
Kogus vastavalt pakendi formaadile50 tükki
KujuKooniline
LE tilkumisvastane ventiilEi
Material DescriptionDel Nozzle 1.35 gph 45° H CEN Blister **
Iseloomulik
Väärtus
Pakendi formaatTööstuspakend
PritsimismusterHollow
pritsimismustri märgistusH
Pritsimisnurk [°]45 °
Product line02
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr28e6ee88-87e8-4899-8be6-9efe56f29e2e
SCIPi kausta tootenimiOD Nozzle (1)
Sisaldab akusidNo
Toote tüüpOD H
TooterühmÕlipõleti düüsid
UL-klassifikatsioonNo
Võimsus [kg/h]5.17 kg/h
Võimsus [l/h]0.00 L/h
Võimsus [USgal/h]1.35 gal/h

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.031 Kilogram
Netokaal0.03 Kilogram
Volume0.023 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702425055829
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm