Danfoss logo
OD 030F6916

Õlipõleti düüsid, OD S, 0.35 gal/h, 1.35 kg/h, 80 °, Solid

030F8853

0.35 GAL 80° S OD - 50 TK. BLISTERPAKEND
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: OD B / OD H / OD S

Soovitatav asendamine: 030F8103

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
Definitsioonipunkt [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Definitsioonipunkt [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klausel6(a)-I6(c)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
Filtriklass [µm]45
FiltritüüpPaagutus
HeakskiitCE
Hiina RoHS-i vastavusYes
Kirjeldus0.35 GAL 80° S OD - 50 TK. BLISTERPAKEND
Kogus vastavalt pakendi formaadile50 tükki
KujuKooniline
LE tilkumisvastane ventiilEi
Material DescriptionDel Nozzle 0.35 GPH 80° S OD Blister
Materjali tüüpMessing
Iseloomulik
Väärtus
Pakendi formaatTööstuspakend
PritsimismusterSolid
pritsimismustri märgistusS
Pritsimisnurk [°]80 °
Product line02
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr28e6ee88-87e8-4899-8be6-9efe56f29e2e
SCIPi kausta tootenimiOD Nozzle (1)
Sisaldab akusidNo
Toote tüüpOD S
TooterühmÕlipõleti düüsid
UL-klassifikatsioonNo
Võimsus [kg/h]1.35 kg/h
Võimsus [kW]0.0 kW
Võimsus [l/h]0.00 L/h
Võimsus [USgal/h]0.35 gal/h

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.033 Kilogram
Netokaal0.032 Kilogram
Volume0.023 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702425243356
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm