Danfoss logo
OD 030F6916

Õlipõleti düüsid, OD S, 0.6 gal/h, 2.37 kg/h, 60 °, Solid

030F6912

0.60GAL 60S CEN

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusNo
CENJah
Definitsioonipunkt [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Definitsioonipunkt [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
Filtriklass [µm]45
FiltritüüpPaagutus
Hiina RoHS-i vastavusYes
Kirjeldus0.60GAL 60S CEN
Kogus vastavalt pakendi formaadile10 tükki
KujuKooniline
LE tilkumisvastane ventiilEi
Material DescriptionÕLIPÕLETI DÜÜS 0.60GAL 60S
Materjali tüüpMessing
Iseloomulik
Väärtus
Pakendi formaatTööstuspakend
PritsimismusterSolid
pritsimismustri märgistusS
Pritsimisnurk [°]60 °
Product line02
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr60443ff0-bca5-4a5e-b5fc-1320efb5ecd5
SCIPi kausta tootenimi30 H F - Nozzle 0.20-0.60 gph
Sisaldab akusidNo
Toote tüüpOD S
TooterühmÕlipõleti düüsid
UL-klassifikatsioonNo
Võimsus [kg/h]2.37 kg/h
Võimsus [kW]0.0 kW
Võimsus [l/h]0.00 L/h
Võimsus [USgal/h]0.60 gal/h

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.035 Kilogram
Netokaal0.03 Kilogram
Volume0.024 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702425016561
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm