Danfoss logo
OD-S nozzle, strainer

Õlipõleti düüsid, OD S, 2 gal/h, 7.42 kg/h, 60 °, Solid

030F6132

2.00GAL 60S OD

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusNo
CENEi
Definitsioonipunkt [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Definitsioonipunkt [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
Filtriklass [µm]140
FiltritüüpMonelmetall filter
Hiina RoHS-i vastavusYes
Kirjeldus2.00GAL 60S OD
Kogus vastavalt pakendi formaadile10 tükki
KujuKooniline
LE tilkumisvastane ventiilEi
Material DescriptionÕLIPÕLETI DÜÜS 2.00GAL 60S OD
Materjali tüüpMessing
Iseloomulik
Väärtus
Pakendi formaatTööstuspakend
PritsimismusterSolid
pritsimismustri märgistusS
Pritsimisnurk [°]60 °
Product line02
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nra7055499-33bd-49e7-a364-0e169ee15b9d
SCIPi kausta tootenimi30 H F - Nozzle 0.00-6.00 gph
Sisaldab akusidNo
Toote tüüpOD S
TooterühmÕlipõleti düüsid
UL-klassifikatsioonNo
Võimsus [kg/h]7.42 kg/h
Võimsus [l/h]0.00 L/h
Võimsus [USgal/h]2.00 gal/h

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.035 Kilogram
Netokaal0.034 Kilogram
Volume0.024 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702425012242
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm