Danfoss logo
OD 030F6916

Õlipõleti düüsid, OD S, 2 gal/h, 7.42 kg/h, 45 °, Solid

030F4982

2.00GAL 45S OD
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: OD B / OD H / OD S

Soovitatav asendamine: 030F4132

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
CENEi
Definitsioonipunkt [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Definitsioonipunkt [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klausel6(a)-I6(c)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
Filtriklass [µm]45
FiltritüüpPaagutus
HeakskiitCE
Hiina RoHS-i vastavusYes
Kirjeldus2.00GAL 45S OD
Kogus vastavalt pakendi formaadile10 tükki
KujuKooniline
LE tilkumisvastane ventiilEi
Material DescriptionNozzle 2.00 gph 45° S OD
Iseloomulik
Väärtus
Pakendi formaatTööstuspakend
PritsimismusterSolid
pritsimismustri märgistusS
Pritsimisnurk [°]45 °
Product line02
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nra7055499-33bd-49e7-a364-0e169ee15b9d
SCIPi kausta tootenimi30 H F - Nozzle 0.00-6.00 gph
Sisaldab akusidNo
Toote tüüpOD S
TooterühmÕlipõleti düüsid
UL-klassifikatsioonNo
Võimsus [kg/h]7.42 kg/h
Võimsus [l/h]0.00 L/h
Võimsus [USgal/h]2.00 gal/h

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.032 Kilogram
Netokaal0.031 Kilogram
Volume0.024 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702425060281
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm