Danfoss logo
OD-S nozzle, strainer

Õlipõleti düüsid, OD S, 2.75 gal/h, 10.5 kg/h, 45 °, Solid

030F4888

2.75GAL 45S OD - 50 TK. BLISTERPAKEND
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: OD B / OD H / OD S

Soovitatav asendamine: 030F4138

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
CENEi
Definitsioonipunkt [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Definitsioonipunkt [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klausel6(a)-I6(c)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
Filtriklass [µm]140
FiltritüüpMonelmetall filter
HeakskiitCE
Hiina RoHS-i vastavusYes
Kirjeldus2.75GAL 45S OD - 50 TK. BLISTERPAKEND
Kogus vastavalt pakendi formaadile50 tükki
KujuKooniline
LE tilkumisvastane ventiilEi
Material DescriptionDel Nozzle 2.75 gph 45° S OD Blister **
Iseloomulik
Väärtus
Pakendi formaatTööstuspakend
PritsimismusterSolid
pritsimismustri märgistusS
Pritsimisnurk [°]45 °
Product line02
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr6725389d-11e0-40d3-bb67-825b8ae390a8
SCIPi kausta tootenimi30 H F OEM - Nozzle 0.65-5.00 gph
Sisaldab akusidNo
Toote tüüpOD S
TooterühmÕlipõleti düüsid
UL-klassifikatsioonNo
Võimsus [kg/h]10.50 kg/h
Võimsus [l/h]0.00 L/h
Võimsus [USgal/h]2.75 gal/h

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.032 Kilogram
Netokaal0.03 Kilogram
Volume0.023 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702425055461
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm