Danfoss logo
OD China nozzle strainer

Õlipõleti düüsid, OD S, 2.5 gal/h, 9.29 kg/h, 45 °, Solid

030F4636

2.50GAL 45S CHINA
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: OD B / OD H / OD S

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusNo
CENEi
Definitsioonipunkt [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Definitsioonipunkt [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klausel6(a)-I6(c)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
Filtriklass [µm]140
FiltritüüpMonelmetall filter
Hiina RoHS-i vastavusYes
Kirjeldus2.50GAL 45S CHINA
Kogus vastavalt pakendi formaadile10 tükki
KujuKooniline
LE tilkumisvastane ventiilEi
Material DescriptionNozzle 2.50 gph 45° S China
Materjali tüüpMessing
Iseloomulik
Väärtus
Pakendi formaatTööstuspakend
PritsimismusterSolid
pritsimismustri märgistusS
Pritsimisnurk [°]45 °
Product line02
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nrc3d7526f-b5d6-4788-b1ed-09e0d8994c30
SCIPi kausta tootenimi30 H F - Nozzle 0.00-6.00 gph
Sisaldab akusidNo
Toote tüüpOD S
TooterühmÕlipõleti düüsid
UL-klassifikatsioonNo
Võimsus [kg/h]9.29 kg/h
Võimsus [l/h]0.00 L/h
Võimsus [USgal/h]2.50 gal/h

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.035 Kilogram
Netokaal0.034 Kilogram
Volume0.024 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702425057823
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm