Danfoss logo
OD-B nozzle, strainer

Õlipõleti düüsid, OD B, 4.5 gal/h, 16.1 kg/h, 45 °, Semi solid

030B8671

4.50GAL 45B OD - 50 TK. BLISTERPAKEND
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: OD B / OD H / OD S

Soovitatav asendamine: 030B0071

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
CENEi
Definitsioonipunkt [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Definitsioonipunkt [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klausel6(a)-I6(c)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
Filtriklass [µm]140
FiltritüüpMonelmetall filter
HeakskiitCE
Hiina RoHS-i vastavusYes
Kirjeldus4.50GAL 45B OD - 50 TK. BLISTERPAKEND
Kogus vastavalt pakendi formaadile50 tükki
KujuKooniline
LE tilkumisvastane ventiilEi
Material DescriptionDel Nozzle 4.50 gph 45° B OD Blister **
Iseloomulik
Väärtus
Pakendi formaatTööstuspakend
PritsimismusterSemi solid
pritsimismustri märgistusB
Pritsimisnurk [°]45 °
Product line02
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr9e8c05db-7208-4004-ad5e-feb3477a5d7d
SCIPi kausta tootenimiOD B OEM- Nozzle 1.00-6.00 gph
Sisaldab akusidNo
Toote tüüpOD B
TooterühmÕlipõleti düüsid
UL-klassifikatsioonNo
Võimsus [kg/h]16.10 kg/h
Võimsus [l/h]0.00 L/h
Võimsus [USgal/h]4.50 gal/h

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.032 Kilogram
Netokaal0.03 Kilogram
Volume0.023 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702425054815
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm