Danfoss logo
OD-B nozzle

Õlipõleti düüsid, OD B, 12 gal/h, 47.72 kg/h, 45 °, Semi solid

030B8501

12.00GAL 45B (TESTITA) - 50 TK. BLISTERPAKEND

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusNo
CENEi
Definitsioonipunkt [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Definitsioonipunkt [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
FiltritüüpEi ole
Hiina RoHS-i vastavusYes
Kirjeldus12.00GAL 45B (TESTITA) - 50 TK. BLISTERPAKEND
Kogus vastavalt pakendi formaadile50 tükki
KujuKooniline
LE tilkumisvastane ventiilEi
Material DescriptionNozzle 12.00 gph 45° B (no test) Blister
Pakendi formaatTööstuspakend
Iseloomulik
Väärtus
PritsimismusterSemi solid
pritsimismustri märgistusB
Pritsimisnurk [°]45 °
Product line02
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr2f422372-944a-4f60-b35a-2df235377320
SCIPi kausta tootenimiOD B OEM- Nozzle 6.50-15.00 gph
Sisaldab akusidNo
Toote tüüpOD B
TooterühmÕlipõleti düüsid
UL-klassifikatsioonNo
Võimsus [kg/h]47.72 kg/h
Võimsus [l/h]0.00 L/h
Võimsus [USgal/h]12.00 gal/h

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.024 Kilogram
Netokaal0.023 Kilogram
Volume0.023 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702425049002
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm