Danfoss logo
OD China nozzle

Õlipõleti düüsid, OD B, 22 gal/h, 86.4 kg/h, 60 °, Semi solid

030B1149

22.00GAL 60B CHINA
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: OD B / OD H / OD S

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusNo
CENEi
Definitsioonipunkt [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Definitsioonipunkt [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klausel6(a)-I6(c)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
FiltritüüpEi ole
Hiina RoHS-i vastavusYes
Kirjeldus22.00GAL 60B CHINA
Kogus vastavalt pakendi formaadile10 tükki
KujuKooniline
LE tilkumisvastane ventiilEi
Material DescriptionNozzle 22.00 gph 60° B China
Materjali tüüpMessing
Iseloomulik
Väärtus
Pakendi formaatTööstuspakend
PritsimismusterSemi solid
pritsimismustri märgistusB
Pritsimisnurk [°]60 °
Product line02
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr1e43275f-62dd-46a2-b004-1f531f72447c
SCIPi kausta tootenimiOD - Nozzle - 6.00-22.00 gph
Sisaldab akusidNo
Toote tüüpOD B
TooterühmÕlipõleti düüsid
UL-klassifikatsioonNo
Võimsus [kg/h]86.40 kg/h
Võimsus [l/h]0.00 L/h
Võimsus [USgal/h]22.00 gal/h

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.026 Kilogram
Netokaal0.025 Kilogram
Volume0.025 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702425058509
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm