Danfoss logo
OD-B nozzle

Õlipõleti düüsid, OD B, 31.5 gal/h, 122.48 kg/h, 80 °, Semi solid

030B0255

31.50GAL 80B OD

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusNo
CENEi
Definitsioonipunkt [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Definitsioonipunkt [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
FiltritüüpEi ole
Hiina RoHS-i vastavusYes
Kirjeldus31.50GAL 80B OD
Kogus vastavalt pakendi formaadile10 tükki
KujuKooniline
LE tilkumisvastane ventiilEi
Material DescriptionDüüs 31.50 gph 80° B OD
Materjali tüüpMessing
Iseloomulik
Väärtus
Pakendi formaatTööstuspakend
PritsimismusterSemi solid
pritsimismustri märgistusB
Pritsimisnurk [°]80 °
Product line02
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr21e3e541-16e1-47f4-9b1f-b4c4f1399730
SCIPi kausta tootenimiOD - Nozzle - 12.00-32.00 gph
Sisaldab akusidNo
Toote tüüpOD B
TooterühmÕlipõleti düüsid
UL-klassifikatsioonNo
Võimsus [kg/h]122.48 kg/h
Võimsus [l/h]0.00 L/h
Võimsus [USgal/h]31.50 gal/h

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.026 Kilogram
Netokaal0.026 Kilogram
Volume0.02 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702425008900
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm